Opublikuj swoje produkty
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA42930
  • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)162
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)1.56
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania