Opublikuj swoje produkty
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A44418

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA44418
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - Soap Dish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010557
    • Nazwa ETIMSoap holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania