Opublikuj swoje produkty
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A4442023

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA4442023
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuTowel Hanger
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)218
    • Szerokość (mm)204
    • Głębokość (mm)62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Towels
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania