Opublikuj swoje produkty
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA44437
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - WC Brush Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)358
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC000150
    • Nazwa ETIMBrush
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania