Opublikuj swoje produkty
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Product code: A45805

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA45805
    • Rodzina produktuShowering Areas
    • Grupa produktuSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1600
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania