Opublikuj swoje produkty
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System

    Base Round Shower System

    Base R 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47303

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA47303
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1187
    • Szerokość (mm)315
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)6.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania