Opublikuj swoje produkty
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

    These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Product code: A42507

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBasinMixer-For3HoleBasins-Vitra-QlineSeries-A42507
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Basin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)3.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania