Opublikuj swoje produkty
Cistern - Concealed Cistern - WC Pan Glass Cistern - Vitrus Series - VitrA
Cistern - Concealed Cistern - WC Pan Glass Cistern - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - Concealed Cistern - WC Pan Glass Cistern - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - Concealed Cistern - WC Pan Glass Cistern - Vitrus Series - VitrA

    Colours: Black, White

    Product code: 770-5761-01

    Opis
    • 3/6 Litres Wall-Hung Frame, Black

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCistern-WCPanGlassCistern-Vitra-VitrusSeries_770-5761-01
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuCisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1140
    • Szerokość (mm)518
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)30.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania