Opublikuj swoje produkty
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA
Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA

    Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA

    Grab Bar - Hinged Arm Grab Rail - Other Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3014

    Opis
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGrabBar-HingedArmGrabRail-Vitra-OtherSeries-320-3014
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)3.498
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania