Opublikuj swoje produkty
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44351

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPaperTowelDispenser-Vitra-ArkitektaSeries-A44351
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - Paper Towel Dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)296
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.604
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Towels
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania