Opublikuj swoje produkty
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Opis
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessory
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)132
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)133
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania