Opublikuj swoje produkty
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Opis
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupa produktuShower Systems - Shower Heads
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)0.906
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011383
  • Nazwa ETIMShower head
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania