Opublikuj swoje produkty
Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA
Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA
Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA
Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA

    Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA

    Liquid Soap Dispenser Holder - Origin Series - VitrA

    Product code: A44892

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySoapDispenserHolder-Vitra-OriginSeries-A44892
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - Soap Dish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)134
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania