Opublikuj swoje produkty
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Left&Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60863 - 60864 - 60865 - 60866 - 60867 - 60868

    Opis
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTallUnit-55cm-CleaningEquipmentsTallUnit-Vitra-SentoSeries-60863-60864-60865-60866-60867-60868
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuTall Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1595
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania