Opublikuj swoje produkty
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Colours: Black - Chrome - Copper - Brushed Nickel

    Product code: A44886

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTowelHolder-45cm-Vitra-OriginSeries-A44886
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessory
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)58
    • Szerokość (mm)508
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Towels
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania