Opublikuj swoje produkty
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Opis
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessory
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.064
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Towels
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania