Opublikuj swoje produkty
Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA
Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA
Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA
Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA

    Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Trap - Bottle Trap - For Basins - VitrA

    Product code: A45123

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTrap-BottleTrap-ForBasins-Vitra-Other-A45123
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucet Complementary - Traps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)315
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.775
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010947
    • Nazwa ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania