Opublikuj swoje produkty
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)27.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania