Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Product code: 6093L003-0001

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-40cm-Corner-WallMounted-Vitra-ArkitektSeries_6093L003-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)8.798
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania