Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7068B003-0001

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7068B003-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)18.546
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania