Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    S20 Special Needs Basin, 65cm

    Different solutions for different needs! VitrA S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5291B0030001

    Opis
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)19.316
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania