Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    S20 Countertop Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use

    Product code: 5464B003-0001

    Opis
    • Countertop Basin

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)10.126
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania