Opublikuj swoje produkty
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Completing the visual harmony in the bathroom with S20 washing machine and dryer cabinets. S20 series with color and form harmony complete the bathroom.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54809 - 54810

    Opis
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2010
    • Szerokość (mm)685
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyDrewno modyfikowane termicznie
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania