Opublikuj swoje produkty
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Wall-Hung Wc Pan

    Combining aesthetic and functional features, VitrA offers WC pan options for different needs for each bathroom. Sento Wall-hung WC pan provides your bathroom with more refined appearance and concealed installation features. The large and ergonomic seating area provides comfortable use. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 4448B003-0075

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)28.663
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010165
    • Nazwa ETIMShower toilet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania