Opublikuj swoje produkty
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Colours: Chrome, Gold

    Product code: A48048

    Opis
    • Standard
      Floor Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - WC Brush Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)418
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)4.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania