Opublikuj swoje produkty
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - Wall Hung - 54cm - With Side Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7063B003-0075

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWCPan-WallMounted-WallHung-54cm-WithSideHole-Vitra-integraSeries_7063B003-0075
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania