Opublikuj swoje produkty
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPure_FS
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuPure
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe