Opublikuj swoje produkty
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySilence
  • Rodzina produktuSilence
  • Grupa produktuSilence
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe