Opublikuj swoje produkty
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Plastic (PPE) enclosure. Aesthetic front panel made of plastic resin, glossy finish. Round duct connection ports, nominal diameter 125 mm. 2 EC (brushless) motors with shaft turning in ball bearings, each coupled to a forward curved centrifugal impeller; 3 speeds, independently adjustable at the installation. High-efficiency counter-flow heat exchanger in PS resin. Automatic by-pass for free-cooling (manual activation allowed as alternative). 1 ePM10 50% (M5) filter on supply air and 1 ISO Coarse 65% (G4) filter on extract air. The filters occlusion status and so the maintenance need is shown on the control panel. Control panel, on the front cover, allowing: the product configuration at the installation, the manual setting of the operating mode, the automatic operation settings and the correct functioning monitoring, the system diagnostic, the constant filters status monitoring and the relative maintenance / replacement needs, firmware updates. Bracket for wall-mounted installation supplied as standard.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyheatrecoveryunit_HR300NETI
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuHeat recovery units
  • Data publikacji2021-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)812
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)317
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • OmniClass Number23-39 43 17 23
  • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna