Opublikuj swoje produkty
VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 80 m3/h and 125 m3/h. Dehumidifying air flow between 130 m3/h and 250 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R134a refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheatrecoveryunit_HRI260DH
    • Rodzina produktuResidential
    • Grupa produktuHeat recovery units
    • Data publikacji2021-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)662
    • Głębokość (mm)1104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
    • OmniClass Number23-39 43 17 23
    • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna