Opublikuj swoje produkty
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyheatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuHeat recovery units
  • Data publikacji2021-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)551
  • Głębokość (mm)969
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • OmniClass Number23-39 43 17 23
  • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna