Opublikuj swoje produkty
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Specifications

Order Number: R2ASWL-A827-BK

modelbeamcolor temp & crilumensfinish
R2ASWLA - Asym827 - 2700K - 851000BK - Black
830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
840 - 4000K - 85WT - White
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Opis
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaether-2-square-wall-wash-trimless
  • Rodzina produktuAether 2"
  • Grupa produktuCeiling Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures