Opublikuj swoje produkty
Cube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Cube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 2600lm
  • CBCP: Up to 13062
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 17W, 25W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Fixture can install upside down to alter light distribution
  • Available in multiple power / lumen output combinations
  • Can be mounted on wall in all orientations
Opis
  • Specifications

    Order Number: DC-WE05-S827S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WE05 - 25WF - 33°827 - 2700K - 85A - Away fr wall219012057BK - Black
    DC-WE0517 - 17WN - 25°830 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    S - 16°835 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycube-architectural-5-extended-single-wall-mount
  • Rodzina produktuCube Architectural
  • Grupa produktuWall Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures