Opublikuj swoje produkty
Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Opis
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    1,080 / 1,600 / 2,295

    3,015 / 4,465 / 6,420

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 60°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RD2T-NTWA-BK

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvolta-4-5-tunable-white-downlight-trim-round
  • Rodzina produktuVolta Tunable White
  • Grupa produktuRecessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures