Opublikuj swoje produkty
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 354 panels provide the highest level of security. The small mesh size combined with additional horizontal double wires ensure a strong and rigid panel.

    Opis
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Rodzina produktuWelded Wire
    • Grupa produktuHigh Security Fencing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1230
    • Szerokość (mm)2508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone