Opublikuj swoje produkty
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1180
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures