Opublikuj swoje produkty
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1190
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains