Opublikuj swoje produkty
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Watts Drainage Products FS-800 epoxy coated cast iron sanitary can wash drain with secured nickel bronze grate, stainless steel sediment bucket, spray nozzle assembly with 1/2 in. (13mm) NPT pipe connection, and 4 in. (102mm) no hub (standard) outlet.
Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1203
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż