Opublikuj swoje produkty
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6 z 5 gwiazdek2.6(5 recenzje)

    Series RD-100-SO epoxy coated cast iron roof drain, side outlet body, with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome, and no hub (MJ) (standard) outlet.

    Opis
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1231
    • Rodzina produktuDrainage Solutions
    • Grupa produktuRoof Drains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains