Opublikuj swoje produkty
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts

Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240

Watts Drainage RD-240 epoxy coated cast iron bottom outlet balcony drain with flashing clamp, cast nickel bronze dome strainer, and IPS threaded outlet.
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1246
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuRoof Waste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż