Opublikuj swoje produkty
Scupper Drain with Angle Grate - RD-270
Watts

Scupper Drain with Angle Grate - RD-270

Watts Drainage Products RD-270 epoxy coated cast iron scupper drain with flashing clamp, secured angle grate, and no hub (standard) outlet.
Opis
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1249
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuRoof Waste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż