Opublikuj swoje produkty
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Watts Drainage Products SA Series heavy duty epoxy coated steel sand and sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), internal straining baffles, 2 in. (51mm) no hub vents, and 4 in. (102mm) no hub (standard) connections.
Opis
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1266
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuLiquid Waste Separators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING