Opublikuj swoje produkty
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Watts Drainage SI-740-L floor mounted or recessed epoxy coated steel large capacity sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt, removable stainless steel dual chamber basket, and 2 in.(51mm) no hub connections. Maximum flow rate 30 GPM.
NOTE: SI-740-L requires 17 in.(432mm) clearance above cover to remove sediment basket.
Opis
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1267
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuLiquid Waste Separators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING