Opublikuj swoje produkty
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts

Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700

Watts Drainage HY-700 concealed non-freeze key operated dual-temp wall hydrant with stainless steel box and door, polished bronze hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connections, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized wall casing, and loose key.
Opis
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1309
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuFixtures for Liquids
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings