Opublikuj swoje produkty
Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B
Watts

Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1 in. CTS

Description:
Quick-Connect end plugs - polysulfone.

3546B-18 - 1 in. CTS

Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3636
  • Rodzina produktuQuick-Connect Solutions
  • Grupa produktuManifolds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings