Opublikuj swoje produkty
Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B
Watts

Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing tees - polysulfone.

3524RB-101004 - 1/2 x 1/2 x 1/4 in. OD
3524RB-141410 - 3/4 x 3/4 x 1/2 in. CTS
3524RB-181814 - 1 x 1 x 3/4 in. CTS

Opis
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6634
  • Rodzina produktuQuick-Connect Solutions
  • Grupa produktuTees
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings