Opublikuj swoje produkty
LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070
Watts

LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070

Series 1070 and P1070 LavSafe thermostatic faucets feature an advanced thermal actuator to provide the latest in thermal protection. The single-lever cartridge, with integral ceramic discs, provides both temperature and volume control. LavSafe automatically mixes hot and cold water to deliver pre-set water within a specific range. In the event of cold water failure, the thermal actuator virtually shuts off the flow of hot water. LavSafe is listed to ASSE 1070, IAPMO cUPC, and NSF 61 Section 9 Annex G.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7184
  • Rodzina produktuWater Safety & Flow Control
  • Grupa produktuMixing Valves for Liquid Services
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText