Opublikuj swoje produkty
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Watts Drainage Products WD-CSA Series epoxy coated inside and outside fabricated steel grease interceptor with flow rating of 4 to 75 gpm and grease capacity of 8 to 150 lbs. Unit shall include one piece removable baffle assembly, code approved deep seal trap, secured and gasketed non slip cover, NH (MJ) (standard) inlet and outlet and external flow control.

Opis
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7916
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuInterceptors > Grease Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone