Opublikuj swoje produkty
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Watts BV-300 ball float backwater valve is engineered with epoxy coated cast iron for long life and durability. It features no-hub connections for easy installation, a removable bronze ring and a neoprene seat. It is BAA compliant.

Opis
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybv-300-ball-float-backwater-valve
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuDrainage Specialties
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves