Opublikuj swoje produkty
Poly Wall Cleanout - CO-44
Watts

Poly Wall Cleanout - CO-44

Series CO44 wall cleanout with poly plug with brass insert, SS cover, and vandal proof SS screw.

Opis
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCO-44-Cleanout
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText